Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Spania
ES
Tyrkia
TR
USA
EN
Schmersal
  1. 064 roller lever 2A
  2. 064 Rollenschwenkhebel 2A
064 Rollenschwenkhebel 2A

064 Rollenschwenkhebel 2A

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
  • 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
6 Produkter
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

Art. nr. 101060773

Position switch

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

Art. nr. 101089559

Position switch

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

Art. nr. 101060745

Position switch

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

Art. nr. 151210912

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

Art. nr. 101149062

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

Art. nr. 101180391

Position switch

6 resultatet funnet