163003075
Varenummer:163003075

Produktbeskrivelse
- 2 Kontakter
- Design dobbel pedaltype
- Kompakt, flat utforming
- Moderne og symmetrisk design
- med ferdigkoplet kabel, 2 m
- Kontaktversjoner bestående av omkobling eller ingen kontakter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Artikkelnummer (bestillingsnummer)163003075
EAN (European Article Number)4030661427775
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001258
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001258
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialestøtsikker termoplast
Materiale for pedalenABS plast
Fargen for kapslingRAL 9006 (Hvit aluminium)
RAL-farge på pedalen9005
Farge for pedalenSvart
Bruttovekt972g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall venderkontakter1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkferdigkoplet kabel
Mekaniske data - mål
Bredde215mm
Høyde49mm
Dybde138mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Elektriske data
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementVekselkontakt (NO/NC)
BryteprinsippMoment
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.08.2026, 14:18