163012458
Varenummer:163012458

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Ex-Sone 22
- metallhus
- Utløsningstrykknapp
- visere
- Robust design
- Stor kabingsseksjon
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Ekstern vanntett mansjett
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- ensidig betjening / line inntil 75 meter
Bestillingsinformasjon
Artikkelnummer (bestillingsnummer)163012458
EAN (European Article Number)4030661673653
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002033
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002033
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner22
Eksplosjonsvern-kategori3D
Eksplosjonsvern-merkingD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for dekselStål
Lengden på trekk, maksimum75m
Bruttovekt1.650g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter0
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, maksimum 200N
Actuation directionOne-side operation
Actuating travel400mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 7mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum12mm
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor57mm
Bredde på sensor71,5mm
Høyde på sensor, minimum221mm
Høyde på sensor, maksimum237mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-20 ... +55 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippMoment
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringInkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
Note
Note (General)Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.For lengder på over 10 m, må det installeres mellomliggende kabelstøtte hver 3 til 5 m.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.07.2026, 09:19