163038718
Varenummer:163038718

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- DC 3-ledning
- Kablingsrommet kan dreies 180°
- Konstruksjon M30 x 1,5
- Koplingsrom
Bestillingsinformasjon
Artikkelnummer (bestillingsnummer)163038718
EAN (European Article Number)4030661545981
Gobale egenskaper
StandardDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
KapslingsmaterialePlast
Aktivt områdePlast
Materiale for muttrenePlast
Materiale for underlagsskivenPerbunan®
Deteksjonsområde, maksimum1.000mm
Bruttovekt79g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status Ja
Antall ledere3
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse
Kabeldimensjon, maksimum3 x 1,5 mm²
Ledertverrsnitt15AWG
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM30
bredde på tvers av plan36AF
Lengde på sensor118mm
Bredde på sensor46mm
Høyde på sensor46mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-5 ... +70 °C
Protection classII
Elektriske data
Driftsspenning15 ... 60 VDC
Type spenningsområdeDC
Strøm uten belastning I0, typisk2,4mA
Merkespenning15 ... 60 VDC
driftssstrøm400mA
KoblingselementNO-kontakt eller NC-kontakt
Beskyttelseskabling integrertinduktiv interferensbeskyttelse
Brytefrekvens, cirka100Hz
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,4A
Versjon koblingselementerp-type
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )gul lysdiode
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.08.2026, 05:34