163045541
Varenummer:163045541

Produktbeskrivelse
- for Ba9S LED-er
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Phased-out product
Artikkelnummer (bestillingsnummer)163045541
EAN (European Article Number)4030661565194
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressEN 60068-2-30
VersjonLyselement
DesignSnap-on
KapslingsmaterialePlast, plast,selvslukkende
Bruttovekt180g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Mekaniske data
MonteringKontakt transportør
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tiltrekkingsmoment for klemmer1Nm
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde44mm
Bredde9mm
Høyde31mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, med 20 g
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum+60°C
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Merkespenning250VAC
Elektriske strømforbruk, maksimum0,5W
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikker feltboks med desentralisert I/OsSikker feltboks med desentralisert I/Os
inkludert ved levering
inkludert ved levering20 pieces
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.08.2026, 11:37