Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhetsbrytere
  2. 236 AS

236 AS

Arkiv
AS - 236 roller plunger R

AS - 236 roller plunger R

  • •Plast bryterhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Egnet for AS-i Power24
Til kategori
Arkiv
AS - 236 roller lever 14H

AS - 236 roller lever 14H

  • •Plast bryterhus
  • •Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • •Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • •AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Egnet for AS-i Power24
  • •Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Til kategori