2N L8 CENTRAL UNIT
Varenummer:103013040

Produktbeskrivelse
- Central processing unit
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse2N L8 CENTRAL UNIT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Tillatelser - Standard
DataTÜV
Gobale egenskaper
Bruttovekt3.429g
Mekaniske data - mål
Bredde300mm
Høyde170mm
Dybde72mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur+0 ... +40 °C
Elektriske data
Driftsspenning100 ... 240 VAC
Type spenningsområdeAC
Merkespenning100 ... 240 VAC
driftssstrøm750mA
Elektriske strømforbruk, maksimum60W
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.10.2026, 05:15