We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 332
  2. 332 roller lever 8H
332 roller lever 8H

332 roller lever 8H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktbryter
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Gullbelagte helsølvkontakter
  • Snappfestesystem for magnetisk lagring
  • Brytesystem separert fra snappfestesystem som gir konstant brytepunkt uavhengig av kontaktslitasje
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
1 Produkter
Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Art. nr. 131089851

1 resultatet funnet