Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 332
  2. 332 roller lever H
332 roller lever H

332 roller lever H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktbryter
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Gullbelagte helsølvkontakter
  • Snappfestesystem for magnetisk lagring
  • Brytesystem separert fra snappfestesystem som gir konstant brytepunkt uavhengig av kontaktslitasje
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
6 Produkter
Z4VH 332-11Y-M20

Z4VH 332-11Y-M20

Art. nr. 131151773

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1225

Z4VH 332-11Y-1225

Art. nr. 131054581

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RMS

Z4VH 332-11Y-RMS

Art. nr. 131054573

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RVA

Z4VH 332-11Y-RVA

Art. nr. 131054572

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-ST

Z4VH 332-11Y-ST

Art. nr. 131147981

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1172

Z4VH 332-11Y-1172

Art. nr. 131054584

6 resultatet funnet