Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 336
  2. 336 only with head
336 only with head

336 only with head

  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
10 Produkter
Z4V. 336-11Z-1583-2

Z4V. 336-11Z-1583-2

Art. nr. 151098930

Position switch with safety function

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Art. nr. 151210182

Position switch with safety function

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Art. nr. 151210647

Position switch with safety function

T4V. 336-11Z-M20

T4V. 336-11Z-M20

Art. nr. 151163887

Position switch with safety function

Z4V. 336-02Z-1583-2

Z4V. 336-02Z-1583-2

Art. nr. 151215197

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-1583-1

Z4V. 336-11Z-1583-1

Art. nr. 151097293

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-M20

Z4V. 336-11Z-M20

Art. nr. 151159307

Position switch with safety function

T4V. 336-11Z-M20-2203

T4V. 336-11Z-M20-2203

Art. nr. 151174129

Position switch with safety function

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

Art. nr. 151186093

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-1335-1

Z4V. 336-11Z-1335-1

Art. nr. 151097235

Position switch with safety function

10 resultatet funnet