Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 336
  2. 336 roller lever 1H
336 roller lever 1H

336 roller lever 1H

  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
4 Produkter
T4V1H 336-11Z

T4V1H 336-11Z

Art. nr. 151060442

Position switch with safety function

T4V1H 336-02Z

T4V1H 336-02Z

Art. nr. 151060444

Position switch with safety function

T4V1H 336-11ZUE

T4V1H 336-11ZUE

Art. nr. 151060445

Position switch with safety function

Z4V1H 336-11Z

Z4V1H 336-11Z

Art. nr. 151060448

Position switch with safety function

4 resultatet funnet