Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 336
  2. 336 roller lever 3H
336 roller lever 3H

336 roller lever 3H

  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
3 Produkter
Z4V3H 336-02Z-1583-2

Z4V3H 336-02Z-1583-2

Art. nr. 151214952

Position switch with safety function

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Art. nr. 151097144

Position switch with safety function

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Art. nr. 151157457

Position switch with safety function

3 resultatet funnet