Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 336
  2. 336 roller lever 7H-1058
336 roller lever 7H-1058

336 roller lever 7H-1058

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • Lever angle adjustable in 10° steps
  • Design to EN 50041
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • suitable for elevators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
7 Produkter
Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Art. nr. 151171820

Position switch

T4V7H 336-02Z-1058

T4V7H 336-02Z-1058

Art. nr. 151109613

Position switch

T4V7H 336-11Z-M20-1058

T4V7H 336-11Z-M20-1058

Art. nr. 151171817

Position switch

T4V7H 336-11Z-1897-6

T4V7H 336-11Z-1897-6

Art. nr. 153047218

Position switch

T4V7H 336-20Z-1058

T4V7H 336-20Z-1058

Art. nr. 151103554

Position switch

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

Z4V7H 336-02Z-M20-1058

Art. nr. 151160539

Position switch

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

T4V7H 336-11Z-1058/2172-1

Art. nr. 153037834

Position switch

7 resultatet funnet