Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 422 Arm med rulle J
  2. 422 offset roller lever J
422 offset roller lever J

422 offset roller lever J

  • metallhus
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
3 Produkter
TJ 422-01Y

TJ 422-01Y

Art. nr. 101059075

Position switch

TJ 422-01Y-RMS

TJ 422-01Y-RMS

Art. nr. 101059080

Position switch

TJ 422-01Y-1-1

TJ 422-01Y-1-1

Art. nr. 101059082

Position switch

3 resultatet funnet