Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 422 Arm med rulle L
  2. 422 roller lever L
422 roller lever L

422 roller lever L

  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • metallhus
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • Tetthetsgrad IP65
3 Produkter
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Art. nr. 101168785

Position switch

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Art. nr. 101059278

Position switch

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Art. nr. 101059300

Position switch

3 resultatet funnet