Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 422 Nokk med rulle R
  2. 422 roller plunger R
422 roller plunger R

422 roller plunger R

  • metallhus
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
  • Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
5 Produkter
TR 422-01Y

TR 422-01Y

Art. nr. 101058682

Position switch

TR 422-10Y

TR 422-10Y

Art. nr. 101058660

Position switch

TR 422-01Y-T

TR 422-01Y-T

Art. nr. 101058684

Position switch

TR 422-10Y-RMS-M20

TR 422-10Y-RMS-M20

Art. nr. 101175521

Position switch

TR422-10Y-T

TR422-10Y-T

Art. nr. 151058661

Position switch

5 resultatet funnet