Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 441 Arm med rulle J
  2. 441 offset roller lever J
441 offset roller lever J

441 offset roller lever J

  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
13 Produkter
MJ 441-11Y

MJ 441-11Y

Art. nr. 101059115

Position switch

MJ 441-11Y-T

MJ 441-11Y-T

Art. nr. 101059116

Position switch

MJ 441-11Y-T-1276-2

MJ 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101097399

Position switch

TJ 441-11Y

TJ 441-11Y

Art. nr. 101059088

Position switch

TJ 441-11Y-T-1276-2

TJ 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101195113

Position switch

TJ 441-11Y-T

TJ 441-11Y-T

Art. nr. 101059094

Position switch

MJ 441-11Y-RMS

MJ 441-11Y-RMS

Art. nr. 101059120

Position switch

TJ 441-11Y-UE-RMS

TJ 441-11Y-UE-RMS

Art. nr. 101182508

Position switch

TJ 441-11Y-T-UE

TJ 441-11Y-T-UE

Art. nr. 101059090

Position switch

TJ 441-11Y-1-1

TJ 441-11Y-1-1

Art. nr. 101059107

Position switch

TJ 441-11Y-1276-2

TJ 441-11Y-1276-2

Art. nr. 101101910

Position switch

TJ 441-11Y-UE-K-U180

TJ 441-11Y-UE-K-U180

Art. nr. 101150102

Position switch

TJ 440-11X-1-1

TJ 440-11X-1-1

Art. nr. 101060491

13 resultatet funnet