Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 441 Arm med rulle K
  2. 441 offset roller lever K
441 offset roller lever K

441 offset roller lever K

  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
14 Produkter
MK 441-11Y

MK 441-11Y

Art. nr. 101058945

Position switch

MK 441-11Y-T

MK 441-11Y-T

Art. nr. 101058948

Position switch

TK 441-11Y

TK 441-11Y

Art. nr. 101058908

Position switch

TK 441-11Y-T-M20

TK 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101167777

Position switch

MK 441-11Y-RMS

MK 441-11Y-RMS

Art. nr. 101058966

Position switch

TK 441-11Y-RMS-M20

TK 441-11Y-RMS-M20

Art. nr. 101170023

Position switch

MK 441-11Y-T-1276-2

MK 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101185268

Position switch

MK 441-11Y-A-RMS

MK 441-11Y-A-RMS

Art. nr. 101205583

Position switch

TK 441-11Y-T

TK 441-11Y-T

Art. nr. 101058915

Position switch

TK 441-11Y-RMS

TK 441-11Y-RMS

Art. nr. 101058928

Position switch

TK 441-11Y-AL

TK 441-11Y-AL

Art. nr. 101058929

Position switch

MK 441-11Y-K

MK 441-11Y-K

Art. nr. 101058949

Position switch

MK 441-11Y-T-U90

MK 441-11Y-T-U90

Art. nr. 101155410

Position switch

MK 441-11Y-A-M20

MK 441-11Y-A-M20

Art. nr. 101166174

Position switch

14 resultatet funnet