Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 452 Arm med rulle J
  2. 452 offset roller lever J
452 offset roller lever J

452 offset roller lever J

  • metallhus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
2 Produkter
TJ 452-21Y

TJ 452-21Y

Art. nr. 101059132

Position switch

TJ 452-20Y-T

TJ 452-20Y-T

Art. nr. 101155295

Position switch

2 resultatet funnet