Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 452 Arm med rulle D
  2. 452 roller lever D
452 roller lever D

452 roller lever D

  • metallhus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
20 Produkter
TD 452-02Y

TD 452-02Y

Art. nr. 101059573

Position switch

TD 452-12Y

TD 452-12Y

Art. nr. 101059593

Position switch

TD 452-20Y-M20

TD 452-20Y-M20

Art. nr. 101171394

Position switch

TD 452-21Y

TD 452-21Y

Art. nr. 101059584

Position switch

TD 452-02Y-T

TD 452-02Y-T

Art. nr. 101059574

Position switch

TD 452-12Y-T-1276-2-RMS

TD 452-12Y-T-1276-2-RMS

Art. nr. 101115834

Position switch

TD 452-02Y-1090/2512

TD 452-02Y-1090/2512

Art. nr. 101217716

Position switch

TD 452-02Y-T-1276-2-1801

TD 452-02Y-T-1276-2-1801

Art. nr. 103002918

Position switch

TD 452-21Y-T

TD 452-21Y-T

Art. nr. 101059586

Position switch

TD 452-02Y-RMS-1090

TD 452-02Y-RMS-1090

Art. nr. 101105465

Position switch

TD 452-02Y-T-1801

TD 452-02Y-T-1801

Art. nr. 103001013

Position switch

TD 452-02Y-2512

TD 452-02Y-2512

Art. nr. 103001059

Position switch

TD 452-02Y-1801/2512-1

TD 452-02Y-1801/2512-1

Art. nr. 103004143

Position switch

TD 452-21Y-1801

TD 452-21Y-1801

Art. nr. 103012278

Position switch

TD 452-20Y

TD 452-20Y

Art. nr. 101059566

Position switch

TD 452-20Y-T

TD 452-20Y-T

Art. nr. 101059567

Position switch

TD 452-21Y-K

TD 452-21Y-K

Art. nr. 101083552

Position switch

TD 452-02Y-H

TD 452-02Y-H

Art. nr. 101094422

Position switch

TD 452-12Y-UE-K

TD 452-12Y-UE-K

Art. nr. 101138280

Position switch

TD 452-21Y-H-T

TD 452-21Y-H-T

Art. nr. 101153134

Position switch

20 resultatet funnet