Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 452 Arm med rulle L
  2. 452 roller lever L
452 roller lever L

452 roller lever L

  • metallhus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
3 Produkter
TL 452-02Y

TL 452-02Y

Art. nr. 101059396

Position switch

TL 452-12Y

TL 452-12Y

Art. nr. 101059413

Position switch

TL 452-20Y

TL 452-20Y

Art. nr. 101059390

Position switch

3 resultatet funnet