Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 452 Nokk med rulle R
  2. 452 roller plunger R
452 roller plunger R

452 roller plunger R

  • metallhus
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
1 Produkter
TR 452-20Y

TR 452-20Y

Art. nr. 101058790

Position switch

1 resultatet funnet