Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 461 Gaffelarm med rulle 2C
  2. 461 fork lever 2C
461 fork lever 2C

461 fork lever 2C

  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Med endeposisjon med holdefunksjon
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Endring av aktueringsretning ved å reposisjonere aktuatorhodet
  • Settherdet spak
4 Produkter
M2C 461-22Y-M20

M2C 461-22Y-M20

Art. nr. 101175981

Position switch

T2C 461-13Y

T2C 461-13Y

Art. nr. 101059730

Position switch

M2C 461-22Y

M2C 461-22Y

Art. nr. 101059724

Position switch

M2C 461-22YK-M20

M2C 461-22YK-M20

Art. nr. 101166559

Position switch

4 resultatet funnet