Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 461 Arm med rulle D
  2. 461 roller lever D
461 roller lever D

461 roller lever D

  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • 3 eller 4 Kontakter
14 Produkter
MD 461-22Y

MD 461-22Y

Art. nr. 101059618

Position switch

TD 461-03Y

TD 461-03Y

Art. nr. 101059601

Position switch

TD 461-22Y

TD 461-22Y

Art. nr. 101059607

Position switch

MD 461-22Y-RMS

MD 461-22Y-RMS

Art. nr. 101059622

Position switch

MD 461-22Y-RMS-1801

MD 461-22Y-RMS-1801

Art. nr. 101143594

Position switch

MD 461-22Y-T

MD 461-22Y-T

Art. nr. 101059619

Position switch

MD 461-22Y-T-1276-2

MD 461-22Y-T-1276-2

Art. nr. 101095343

Position switch

TD 461-03Y-M25

TD 461-03Y-M25

Art. nr. 101174487

Position switch

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

TD 461-13Y-T-1801/ -1276-2

Art. nr. 101124226

Position switch

TD 461-22Y-K

TD 461-22Y-K

Art. nr. 101059610

Position switch

TD 461-22Y-RMS

TD 461-22Y-RMS

Art. nr. 101059612

Position switch

TD 461-22Y-RMS-1801

TD 461-22Y-RMS-1801

Art. nr. 101148041

Position switch

TD 461-22Y-T-1801

TD 461-22Y-T-1801

Art. nr. 101116399

Position switch

TD 461-30Y-T

TD 461-30Y-T

Art. nr. 101059599

Position switch

14 resultatet funnet