Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 471
  2. 471 roller lever 2A
471 roller lever 2A

471 roller lever 2A

  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
  • 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
5 Produkter
M2A 471-12/12Y

M2A 471-12/12Y

Art. nr. 101061203

Position switch

T2A 471-02/02Y

T2A 471-02/02Y

Art. nr. 101061086

Position switch

T2A 471-02/02Y-2512-4

T2A 471-02/02Y-2512-4

Art. nr. 101215833

Position switch

T2A 471-02/02Y-H GB 496

T2A 471-02/02Y-H GB 496

Art. nr. 101149508

Position switch

T2A 471-02/02Y-RMS

T2A 471-02/02Y-RMS

Art. nr. 101215276

Position switch

5 resultatet funnet