Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. 471
  2. 471 roller lever A
471 roller lever A

471 roller lever A

  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
  • 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
8 Produkter
ML 471-12/12Y

ML 471-12/12Y

Art. nr. 101149522

Position switch

ML 471-20/20Y

ML 471-20/20Y

Art. nr. 101061162

Position switch

ML 471-22Y

ML 471-22Y

Art. nr. 101061049

Position switch

TL 471-02/02Y

TL 471-02/02Y

Art. nr. 101061095

Position switch

TL 471-20/20Y

TL 471-20/20Y

Art. nr. 101061076

Position switch

TL 471-21/21Y

TL 471-21/21Y

Art. nr. 101061107

Position switch

ML 471-20/20Y-RMS

ML 471-20/20Y-RMS

Art. nr. 101104118

Position switch

TL 471-20/20Y-RMS

TL 471-20/20Y-RMS

Art. nr. 101166336

Position switch

8 resultatet funnet