A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Varenummer:101208520

Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel
- 12-polet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseA-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101208520
EAN (European Article Number)4030661384238
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Gobale egenskaper
Versjonrett
Bruttovekt951g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kompatibel med kjede bakJa
Antall ledere12
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Number of cable wires12
Ledertverrsnitt0,75mm²
Cable diameter9,9mm
Bending radius (fixed)4x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Farge på ledningskappengrå
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typFemale connector
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handleMetall, CuZn chromated
Colour of the handleChromium-plated
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur (stikkontakt)-20 ... +130 °C
Omgivelsestemperatur (fast)-40 ... +80 °C
Arbeidstempratur (flyttet)-15 ... +70 °C
Omgivelsestemperatur (trekkjede)-5 ... +70 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm7A
Merkespenning60VAC
Merkespenning60VDC
driftssstrøm7.000mA
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 10:00