A-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Varenummer:103025412

Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel
- 4-polet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseA-K4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103025412
EAN (European Article Number)4030661513683
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61076-2-101
Bruttovekt460g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
halogenfrieJa
Kompatibel med kjede bakJa
Antall ledere4
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum1Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel15m
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,34mm²
Cable diameter4,7mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Farge på ledningskappensvart
Materiale for kabelmantelPUR
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67IP69
Arbeidstempratur (stikkontakt)-30 ... +90 °C
Omgivelsestemperatur (fast)-50 ... +90 °C
Arbeidstempratur (flyttet)-30 ... +90 °C
Omgivelsestemperatur (trekkjede)-25 ... +60 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Merkespenning250VAC
driftssstrøm4.000mA
Pin-tildeling
PIN 1Brun
PIN 2Hvit
PIN 3Blå
PIN 4Svart
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 05:46