A-K8P-M8-S-W-2M-BK-2-X-A-4 (V2)
Varenummer:103043263

Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel
- 8-polet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseA-K8P-M8-S-W-2M-BK-2-X-A-4 (V2)
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103043263
EAN (European Article Number)4030661561721
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61076-2-101
Bruttovekt109g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
halogenfrieJa
Antall poler8
Antall ledere8
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Number of cable wires8
Ledertverrsnitt0,25mm²
Cable diameter5,9mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Farge på ledningskappensvart
Materiale for kabelmantelPUR
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typFemale connector, M8
Designangled
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67IP68
Arbeidstempratur (stikkontakt)-30 ... +90 °C
Omgivelsestemperatur (fast)-40 ... +90 °C
Arbeidstempratur (flyttet)-30 ... +90 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm1,5A
Merkespenning30VAC
Merkespenning30VDC
driftssstrøm1.500mA
Pin-tildeling
PIN 1Hvit
PIN 2Brun
PIN 3grønn
PIN 4gul
PIN 5Grå
PIN 6Rosa
PIN 7Blå
PIN 8rød
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 05:28