ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Varenummer:103062961

Produktbeskrivelse
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-AZM-DHS-H-1-RD
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Materiale for stangenMetallfilm
Materiale i håndtakPlast
Farge på håndtaketred
Bruttovekt700g
Mekaniske data - mål
Lengde111mm
Diameter32mm
Diameter på staven11mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 23:33