ACC-BPL-M20-MS
Varenummer:103006009

Produktbeskrivelse
- Låseskrue M20
- Metallfilm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-BPL-M20-MS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006009
EAN (European Article Number)4030661439761
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Materialenikkelbelagt messing
Bruttovekt12g
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum8Nm
Mekaniske data - mål
Skruelengde15,8mm
Skruens gjengelengde5,3mm
Skruediameter30,5mm
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelseM20 x 1.5
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.10.2026, 20:18