ACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Varenummer:103032139

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-CGLD-AV-E1-M20-5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103032139
EAN (European Article Number)4030661527598
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-14-08-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-14-44-34
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000441
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000441
Gobale egenskaper
Materialenikkelbelagt messing
Bruttovekt46g
Mekaniske data - mål
Lengde25mm
Diameter32mm
Skruens gjengelengde6mm
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelseM20 x 1.5
Note
Note (General)5 hole cable entry
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.07.2026, 14:19