ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Varenummer:103032141

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-CGLD-AV-E2-M20-4
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103032141
EAN (European Article Number)4030661527604
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-14-08-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-14-44-34
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000441
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000441
Gobale egenskaper
MaterialeKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttovekt10g
Mekaniske data - mål
Diameter22,5mm
Skruens gjengelengde11mm
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelseM20 x 1.5
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.08.2026, 07:23