ACC-CGLD-M20-P
Varenummer:103006013

Produktbeskrivelse
- kabelforfeste M20
- Plast
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-CGLD-M20-P
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-14-08-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-14-44-34
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-14-44-34
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000441
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000441
Gobale egenskaper
MaterialePolyamide PA
Bruttovekt10g
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum4,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Tillatt kabeldiameter, minimum 6mm
Tillatt kabeldiameter, maksimum12mm
Mekaniske data - mål
Skruelengde36,5mm
Skruens gjengelengde9mm
Skruediameter26,4mm
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelseM20 x 1.5
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP68
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.09.2026, 03:39