ACC-IFL-MOCL-H18
Varenummer:101068879

Produktbeskrivelse
- For lett tilpasning av nærhetsbrytere med sylindrisk form Ø 18 mm eller gjenger M18
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-IFL-MOCL-H18
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101068879
EAN (European Article Number)4030661105635
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000127
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000127
Gobale egenskaper
Materiale for terminalfikseringenplast
Bruttovekt26g
Mekaniske data - mål
Bredde46mm
Høyde30mm
Dybde15mm
Diameter på festeklemme18mm
Diameter på festeklemmeM18
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 21:47