ACC-IFL-MOCL-H4
Varenummer:101103610

Produktbeskrivelse
- For lett tilpasning av nærhetsbrytere med sylindrisk form Ø 4 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-IFL-MOCL-H4
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101103610
EAN (European Article Number)4030661684789
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000127
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000127
Gobale egenskaper
Materiale for terminalfikseringenplast
Bruttovekt4g
Mekaniske data - mål
Bredde17mm
Høyde12mm
Dybde21mm
Diameter på festeklemme4mm
Diameter på festeklemmeM4
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.08.2026, 09:10