ACC-IFL-MOCL-H6.5
Varenummer:101095263

Produktbeskrivelse
- For lett tilpasning av nærhetsbrytere med sylindrisk form Ø 6,5 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-IFL-MOCL-H6.5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101095263
EAN (European Article Number)4030661106243
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000127
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000127
Gobale egenskaper
Materiale for terminalfikseringenplast
Bruttovekt10g
Mekaniske data - mål
Bredde26mm
Høyde12mm
Dybde12mm
Diameter på festeklemme6,5mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.08.2026, 19:58