ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Varenummer:103040844

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103040844
EAN (European Article Number)4030661555706
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Materialesinkbelagt metall
Bruttovekt10g
Mekaniske data
Type of the fixing screwsM5X29
Merk (Utførelse av festeskruene)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Utforming av skruehodetFlat head screw with one-way slot
Styrkeklasse8.8
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Safety screws
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 14:10