ACC-NRS-M5X9-CSS-2PCS
Varenummer:103052253

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-NRS-M5X9-CSS-2PCS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103052253
EAN (European Article Number)4030661632070
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Materialesinkbelagt metall
Bruttovekt4g
Mekaniske data
Type of the fixing screwsM5X9
Merk (Utførelse av festeskruene)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Utforming av skruehodetSenkskrue med enveisspalte
Styrkeklasse8.8
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Safety screws
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.09.2026, 23:56