ACC-PE-PCB-HOLDER
Varenummer:103063556

Produktbeskrivelse
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-PE-PCB-HOLDER
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-91
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-91
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001604
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001604
Gobale egenskaper
Bruttovekt300g
Mekaniske data
Type of the fixing screws6x 35 x 8 WN 5451
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,3Nm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.10.2026, 13:36