ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Varenummer:101203569

Produktbeskrivelse
- for Line Ø 3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
eCl@ss-nummer, versjon 12.023-13-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.023-13-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.023-13-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC011135
ETIM-nummer, versjon 6.0EC011590
Gobale egenskaper
MaterialeRustfritt stål NIRO
Bruttovekt20g
Mekaniske data - mål
Mekanisk klemme for ulike snordiametre4mm
Note
Note (General)Deler i henhold til bildet. DImensjons- og konstruksjonsavvik forbeholdes!
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2026, 05:55