Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO | Schmersal - The DNA of Safety
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Varenummer:101203472
Produktbeskrivelse
for Line Ø 3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101203472
EAN (European Article Number)4030661366937
eCl@ss-nummer, versjon 12.023-13-01-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.023-13-01-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.023-13-01-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC003513
ETIM-nummer, versjon 6.0EC011590
Gobale egenskaper
MaterialeRustfritt stål NIRO
Bruttovekt5g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.