ACC RSS 36-SK
Varenummer:101215048

Produktbeskrivelse
- for å forsegle monteringshullene og som avstandsholder(ca. 3 mm) for å lette rengjøringen under monteringsoverflaten
- også egnet som manipuleringsvern for skruefestene
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseACC RSS 36-SK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
Bruttovekt63g
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell8x plugger og 4x skiver
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 02:17