ADLBL
Varenummer:101031178
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseADLBL
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031178
EAN (European Article Number)4030661532141
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-10
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-10
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000221
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000221
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst trykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringPlast
Farge for BetjeningsdelBlå
Farge for frontringenSvart
Bruttovekt12g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belysesJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Aktiveringsslag4mm
Aktiviseringskraft, cirka9N
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer1Nm
Mekaniske data - mål
Høyde10,5mm
Installasjonshøyde13mm
Diameter totalt29mm
Diameter på berøringsoverflate23mm
Frontringens diameter29mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +40 °C
sjokkresitanse50 g
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens6.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 23:36