ADP55.3SW
Varenummer:161054132

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseADP55.3SW
Artikkelnummer (bestillingsnummer)161054132
EAN (European Article Number)4030661605951
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonTrykknapp i fast posisjon - frontplatemontering
DesignRund
ForseglingstypeFormtettinger
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringPlast
Farge for BetjeningsdelSvart
Farge for frontringenSvart
Bruttovekt39g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensNei
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Opplåsinguten
Aktiveringsslag4mm
Aktiviseringskraft, cirka10,5N
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer1Nm
Mekaniske data - mål
Høyde36mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Diameter totalt55mm
diameter for aktueringshoder55mm
Frontringens diameter49mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand70 x 70mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjon20 g / 10 ... 150 Hz
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 13:29