ADRR40RT
Varenummer:101030271
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseADRR40RT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersjonKommandoenhet for nødstopp
DesignSopp
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringPlast
Farge på produktetRed/Yellow
Farge på husoverdelenred
Farge på husunderdelenYellow
Farge, på brakettenYellow
Farge for frontringengul
Bruttovekt43g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Smekk-mekanisme, integrertJa
Ekstern smekk-mekanismeJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Opplåsingwith
Forriglingsposisjonright - left
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Aktiveringsslag4mm
Aktiviseringskraft, cirka2N
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer1Nm
Mekaniske data - mål
Høyde37,8mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Diameter totalt40mm
diameter for aktueringshoder40mm
Frontringens diameter29mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand65 x 65mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
sjokkresitanse50 g
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens10.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 22:56