ADTWS
Varenummer:101031591
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseADTWS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031591
EAN (European Article Number)4030661606507
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-10
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-10
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000221
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000221
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonTrykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatorenePlast
Materiale for kuppelPlast
Materialet i frontringPlast
Farge for BetjeningsdelHvit
Farge for frontringenSvart
Bruttovekt20g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Mechanical lifetime, Command devices5.000.000Operations
Aktiveringsslag4mm
Aktiviseringskraft, cirka9N
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer1Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Mekaniske data - mål
Høyde10,5mm
Installasjonshøyde10,3mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter totalt29mm
Diameter på berøringsoverflate23mm
Frontringens diameter29mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
sjokkresitanse50 g
motstandsdyktig mot vibrasjon20 g / 10 ... 150 Hz
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.11.2026, 17:56