AES 1112.3 24 VAC
Varenummer:101128800

Produktbeskrivelse
- Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
- 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAES 1112.3 24 VAC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101128800
EAN (European Article Number)4030661059198
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt120g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet Ja
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder1
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up toc
Category1
PFH value1,14 x 10⁻⁶/h
NoticeInntil maks. 50 000 omkoblingssykluser/år og ved maks. 80% kontaktbelastning
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in1
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeflexiblesolid single-wire
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde75mm
Dybde110mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Termisk teststrøm4A
Merkespenning24VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum26.4VAC
Elektriske strømforbruk2,4W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk80ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk20ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk100ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Materiale for kontakter, elekriskAgCdO
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Statusvisning
Indicated operating statesAutorisert operasjon
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)sikkerhetsinnretningSikkerhetssensor
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Å sikre 2 vaktdører opp til PL c og kategori 1Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Overvåking av 2 vernedør(er), hver med en magnetisk sikkerhetssensor i BNS-serienOvervåking av én vernedør. Hvis bare én magnetisk sikkerhetssensor er koblet til S1, må terminalene S22, S32 og C på S2 overkobles.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.07.2026, 02:28