AES 1136-2185
Varenummer:101172221
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
- 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
- 2 Signalutgang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAES 1136-2185
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101172221
EAN (European Article Number)4030661300450
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
MerkUtgått produkt
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt190g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
KortslutningsgjenkjenningJa
Automatisk tilbakestillingsfunksjonJa
OppstartstestJa
JordingsdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder1
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon2
Antall sikkerhetskontakter1
Antal signalutganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Bredde22,5mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftsspenning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Termisk teststrøm6A
Merkespenning24VAC
Merkespenning24VDC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum26.4VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum28,8VDC
Elektriske strømforbruk5W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk80ms
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk20ms
Forsinkelse ved automatisk start, typisk100ms
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk20ms
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni 10 og 0,2 µm gullbelagt
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1"10 … 30 VDC
Inngangssignal, lavt signal "0"0 … 2 VDC
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Integrert systemdiagnose (ISD)
Note (ISD -Faults)Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD.
FaultsBrudd på bryterforbindelseneDørkontaktene vil ikke åpne eller lukkeFeil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulenSikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle utTverrkabel- eller kortslutningsovervåking av bryterforbindelsene
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)sikkerhetsinnretningSikkerhetssensor
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Dersom en eller to eksterne releer eller kontaktorer brukes for å bryte lasten, kan systemet bare klassifiseres i kategori 3 iht EN ISO 13849-1 dersom utelukkelse av filen "Feil på eksterne kontaktorer" kan substansieres og er dokumenter, f.eks. ved bruk For å sikre en vaktdør opp til PL d og kategori 3ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget.Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Modifisering for 2 NC-kontakter: Sikkerhetsmonitoreringsmodulen kan modifiseres til å overvåke to NC-kontakter ved å overkoble terminalene A1 og X1. Kortsluttingsdeteksjonen mellom tilkoblingene blir dermed inoperativ. Kortslutningsgjenkjenning bortfalleOvervåking av 1 vernedør(er), hver med en magnetisk sikkerhetssensor i BNS-serienUtvidelse av aktiveringsforsinkelsestid: Aktiveringsforsinkelsestiden kan økes fra 0,1 s til 1,0 s ved å endre posisjon på en jumperlenkeforbindelse under dekselet på enheten.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.10.2026, 04:49