AES 9107
Varenummer:101153270

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAES 9107
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101153270
EAN (European Article Number)4030661168777
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Gobale egenskaper
StandardEN 81-20EN 81-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt460g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
JordingsdeteksjonJa
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Konnektor stikkFjærtilkoplingStiv eller fleksibel
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - mål
Bredde160mm
Høyde80mm
Dybde60mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP65
Arbeidstempratur+0 ... +65 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +15 %
max rippel10%
Termisk teststrøm2A
Merkespenning24VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum27,6VDC
Elektriske strømforbruk2,4W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum2A
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum40Ω
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)sikkerhetsinnretningSikkerhetssensor
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 15:50